Запчастина, Комплект для монтажу, Клапани з центральною різзю
032K1104
Тип продукту: Запчастина, Коментарі щодо використання для продукту: Клапани з центральною різзю, Позначення типу: Комплект для монтажу, Комплект для монтажу
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
032K1104
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Продукція Данфосс |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Solenoid valves accessories |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Клапани з центральною різзю |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для монтажу |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Комплект для монтажу |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.014 Кілограм |
| Bага нетто | 0.009 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.05 Літр |
| EAN/UPC | 5702422014607 |