Запчастина, EVRH 15; EVRH 6; EVRH 10; EVRH 20, Сервісний комплектдля ТО
032G1090
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVRH 15; EVRH 6; EVRH 10; EVRH 20, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, Комплект для ремонту
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів
032G1090
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit EVRH 6-20 Multi 12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVRH 10EVRH 15EVRH 20EVRH 6 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.163 Кілограм |
| Bага нетто | 0.091 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.826 Літр |
| EAN/UPC | 5702428484244 |