Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, EVR 6, Сервісний комплектдля ТО, змін. струм

032F8167

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 6, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, змін. струм, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSPARE PART KIT.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 6EVR 8
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки15 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО, змін. струм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.12 Кілограм
Bага нетто0.083 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.334 Літр
EAN/UPC5702428251235