Скоба, Скоба
032F8036
Скоба, Позначення типу: Скоба, Використання для продукту: EVU, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 40
032F8036
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EVU кріплення 40шт |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVU |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Solenoid valves accessories |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Скоба |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Скоба |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.008 Кілограм |
| Bага нетто | 0.008 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.02 Літр |
| EAN/UPC | 5702428091572 |