Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, ICFE 20, Сервісний комплектдля ТО

032F8031

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFE 20, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionArmature tube ass'y / ICFE 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFE 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Кількість на формат упаковки160 шт.
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс.OPD[бар] 12Вт AC21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC16 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто69 Грам
Bага нетто63.95 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.129 Літр
EAN/UPC5702428540025