Запчастина, ICFE 20, Сервісний комплектдля ТО
032F8026
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFE 20, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО
032F8026
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICFE 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICF spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 160 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс.OPD[бар] 12Вт AC | 21 бар |
| Макс.OPD[бар] 20Вт DC | 16 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 75 Грам |
| Bага нетто | 71 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |