Комплектуючі до електромагнітних клапанів, Ущільнювальне кільце
032F6115
Ущільнювальне кільце, Тип продукту: Приладдя, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 125
032F6115
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ущільнювальне кільце до EVU |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU/L 1-6EVU/L 8 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 125 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ущільнювальне кільце |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Ущільнювальне кільце |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.007 Кілограм |
| Bага нетто | 0.002 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.02 Літр |
| EAN/UPC | 5702428039239 |