Danfoss logo
Запчастина, EVRB, Сервісний комплектдля ТО-product-details

Запчастина, EVRB, Сервісний комплектдля ТО

032F5286

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVRB, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуEVRB
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїSpare parts, discont. products
Кількість на формат упаковки20 шт.
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс.OPD[бар] 10Вт AC21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC21 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.123 Кілограм
Bага нетто0.115 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.134 Літр
EAN/UPC5702422146797