EVRB
032F5228
Використання для продукту: EVRB
032F5228
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EVRB 2.3 MM ORIFICE KIT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVRB |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Orifice |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Orifice ø2,3 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Spare part |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10 Gram |
| Bага нетто | 2 Gram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702428039123 |