Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, EVR 25, Сервісний комплект ТО поршня

032F3236

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 25, Позначення типу: Сервісний комплект ТО поршня

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний комплект до EVR/A 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICM / ICS / ICLX spare parts
Кількість на формат упаковки18 шт.
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс.OPD[бар] 10Вт AC21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC14 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплект ТО поршня
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.216 Кілограм
Bага нетто0.165 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.553 Літр
EAN/UPC5702422069447