Комплект для капремонту
032F2337
Позначення типу: Комплект для капремонту, Використання для продукту: EVRS 10; EVRA 10
032F2337
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| InspectionText | "Состав: сердечник – 1 шт. (сталь), уплотнительное кольцо - 1<br>шт. (неопрен), уплотнительное кольцо – 1 шт. (алюминий),<br>мембрана – 1 шт., прокладка – 1 шт. (резина), уплотнительное<br>кольцо - 2 шт. (клингерсил), шток – 1 шт. (сталь), болт – 4 шт.<br>(сталь), шток ручного открытия – 1 шт. (сталь), колпачок штока<br>ручного открытия – 1 шт. (сталь), стопорная шайба – 1 шт." |
| Material Description | Набір для кап.ремонту EVRA / EVRS 10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVRA 10EVRS 10 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для капремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.428 Кілограм |
| Bага нетто | 0.351 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.413 Літр |
| EAN/UPC | 5702428471688 |