Комплект для ремонту
032F2335
Позначення типу: Комплект для ремонту, Використання для продукту: EVRA 40; EVRS 40
032F2335
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний комплект до EVRA / EVRS 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVRA 40EVRS 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для ремонту |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для ремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.263 Кілограм |
| Bага нетто | 0.174 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.945 Літр |
| EAN/UPC | 5702428471657 |