Комплект для капремонту
032F2323
Позначення типу: Комплект для капремонту, Використання для продукту: EVRAT 20
032F2323
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплект для кап.ремонту EVR - EVRAT 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVRAT 20 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Комплект для капремонту |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.38 Кілограм |
| Bага нетто | 0.275 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.954 Літр |
| EAN/UPC | 5702428469784 |