Запчастина, EVRA 10
032F2231
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVRA 10
032F2231
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Корпус електромагнітного клапана EVRA 10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVRA 10 |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Напрямок | Відсутн. |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | ПрокладкиHousing |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.833 Кілограм |
| Bага нетто | 0.704 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.416 Літр |
| EAN/UPC | 5715162983614 |