Danfoss logo
Запчастина, EVRF, Сервісний комплектдля ТО-product-details

Запчастина, EVRF, Сервісний комплектдля ТО

032F0261

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVRF, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionЗапчастини до EVRF-3W
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуEVRF
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки20 шт.
Коментарі щодо використання для продукту3 ways
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]400 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC6 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC6 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокТриходовий
Позначення типуСервісний комплектдля ТО
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.129 Кілограм
Bага нетто0.121 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.134 Літр
EAN/UPC5702422114543