Запчастина, EVM, Сервісний комплектдля ТО
032F0215
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVM, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО
032F0215
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ремонтний комплект до EVM (NC) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.036 Кілограм |
| Bага нетто | 0.036 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.129 Літр |
| EAN/UPC | 5702422029700 |