Danfoss logo
Запчастина, EVRA 3, Комплект ущільнення-product-details

Запчастина, EVRA 3, Комплект ущільнення

032F0210

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVRA 3, Позначення типу: Комплект ущільнення

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект прокладок до EVRA 3
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуEVRA 3
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
НапрямокВідсутн.
Позначення типуКомплект ущільнення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.007 Кілограм
Bага нетто0.004 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.125 Літр
EAN/UPC5702422036364