Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, EVR 25, Сервісний комплектдля ТО

032F0190

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 25, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний комплект до EVR 25
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки30 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуПопередня конструкція
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC18 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.246 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.327 Літр
EAN/UPC5702422007043