Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, EVR 10, Сервісний комплектдля ТО, змін. струм

032F0185

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 10, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, змін. струм, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний комплект до EVR 10 (NC)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 10
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО, змін. струм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.06 Кілограм
Bага нетто0.042 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.189 Літр
EAN/UPC5702422011866