Запчастина, EVR 6, Сервісний комплектдля ТО, змін. струм
032F0184
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 6, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, змін. струм, Комплект для ремонту
032F0184
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ????????? ???????? ?? EVR 6 (NO) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVR 6EVR 8 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО, змін. струм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.138 Кілограм |
| Bага нетто | 0.106 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.308 Літр |
| EAN/UPC | 5702422049203 |