Danfoss logo
Spare part, EVR 20; EVR 22, Service kit a.c. 032F0182

Запчастина, EVR 22; EVR 20, Сервісний комплектдля ТО, змін. струм

032F0182

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 22; EVR 20, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, змін. струм, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description????????? ???????? ?? EVR 20 (NO)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 20EVR 22
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО, змін. струм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.578 Кілограм
Bага нетто0.445 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.989 Літр
EAN/UPC5702422032762