Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, EVR 2; EVR 3, Сервісний комплектдля ТО, змін. струм

032F0181

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 2; EVR 3, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, змін. струм, Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description????????? ???????? ?? EVR 3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 2EVR 3
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
НапрямокВідсутн.
Позначення типуСервісний комплектдля ТО, змін. струм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.036 Кілограм
Bага нетто0.029 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.075 Літр
EAN/UPC5702422013358