Danfoss logo
Запчастина, EVR 2; EVR 3, Шток у зборі-product-details

Запчастина, EVR 2; EVR 3, Шток у зборі

032F0180

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 2; EVR 3, Позначення типу: Шток у зборі, Armature tube assy

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description????????? ???????? ?? EVR 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEVR 2EVR 3
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуArmature tube assy
НапрямокВідсутн.
Позначення типуШток у зборі
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.036 Кілограм
Bага нетто0.029 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.075 Літр
EAN/UPC5702422014812