Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Фланець, 100 мм, Стикове зварювання

027N3100

Стандарт з'єднання: DIN 2526, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця9.0 D
Використання для продуктуEVSI 100WVS 100WVTS 100
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПаз для ущільнювача
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]4 in
Розмір з'єднання [мм]100 мм
Стандарт з'єднанняDIN 2526
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКругл.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.598 Кілограм
Bага нетто9.33 Кілограм
Об'єм12.034 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми