Flange set 2 in. for WVTS 50

Фланець, 50 мм, Стикове зварювання

027N3050

Стандарт з'єднання: DIN 2526, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця9.0 A
Використання для продуктуWVS 50WVTS 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПаз для ущільнювача
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 in
Розмір з'єднання [мм]50 мм
Стандарт з'єднанняDIN 2526
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКругл.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.204 Кілограм
Bага нетто4.979 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми