Danfoss logo
Flange set_027N3042

Фланець, 100 мм, Стикове зварювання

027N3042

Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 80; PM 80; PMLX 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця14.0 A
Використання для продуктуPM 80PML 80PMLX 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]4 in
Розмір з'єднання [мм]100 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКругл.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.264 Kilogram
Bага нетто14.18 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741