Danfoss logo
Flange set_027N3041

Фланець, 75 мм, Стикове зварювання

027N3041

Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця13.0
Використання для продуктуPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3 in
Розмір з'єднання [мм]75 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.74 Кілограм
Bага нетто3.638 Кілограм
Об'єм6.248 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми