Фланець, 65 мм, Стикове зварювання
027N3040
Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N3040
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 13.0 |
| Використання для продукту | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Flange set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 1/2 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 65 мм |
| Стандарт з'єднання | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.797 Кілограм |
| Bага нетто | 3.651 Кілограм |
| Об'єм | 3.427 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196765 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |