Danfoss logo
Flange set_027N3039

Фланець, 65 мм, Стикове зварювання

027N3039

Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця12.0
Використання для продуктуPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]65 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.082 Кілограм
Bага нетто2.991 Кілограм
Об'єм1.406 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196772
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми