Flange set_027N3035

Фланець, 40 мм, Стикове зварювання

027N3035

Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/2 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця10.0
Використання для продуктуPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.549 Кілограм
Bага нетто1.5 Кілограм
Об'єм0.939 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196819
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми