Flange set_027N3033

Фланець, 32 мм, Стикове зварювання

027N3033

Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця3.0
Використання для продуктуEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Розмір з'єднання [мм]32 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.042 Кілограм
Bага нетто0.92 Кілограм
Об'єм0.836 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196833
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми