Flange set_027N2665

Фланець, 65 мм, Стикове зварювання

027N2665

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 2 1/2''
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця13.0
Використання для продуктуPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]65 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.244 Кілограм
Bага нетто3.193 Кілограм
Об'єм1.561 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми