Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланець, 50 мм, Стикове зварювання

027N2550

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 2''
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця12.0
Використання для продуктуPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 in
Розмір з'єднання [мм]50 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.003 Кілограм
Bага нетто2.943 Кілограм
Об'єм2.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми