Фланець, 50 мм, Стикове зварювання
027N2450
Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N2450
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Приварні фланці 2'' |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 11.0 |
| Використання для продукту | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Flange set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 50 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.122 Кілограм |
| Bага нетто | 2.029 Кілограм |
| Об'єм | 0.939 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040156 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |