Flange set_027N2440

Фланець, 40 мм, Стикове зварювання

027N2440

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 1 1/2''
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця11.0
Використання для продуктуPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.109 Кілограм
Bага нетто1.983 Кілограм
Об'єм0.964 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422002697
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми