Flange set_027N2020

Фланець, 10 мм, Стикове зварювання

027N2020

Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding Flange set
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця1.3
Використання для продуктуCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки16 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 in
Розмір з'єднання [мм]10 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.584 Кілограм
Bага нетто0.574 Кілограм
Об'єм0.288 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196932
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми