Flange set_027N2015

Фланець, 40 мм, Зварювання врозтруб

027N2015

Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця6.0
Використання для продуктуNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.221 Кілограм
Bага нетто3.164 Кілограм
Об'єм2.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми