Flange set_027N2004

Фланець, 40 мм, Стикове зварювання

027N2004

Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця11.0
Використання для продуктуPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.405 Кілограм
Bага нетто2.205 Кілограм
Об'єм0.923 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428197038
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми