Flange set_027N2003

Фланець, 32 мм, Зварювання врозтруб

027N2003

Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПриварні фланці 1/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця10.0
Використання для продуктуPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Розмір з'єднання [мм]32 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.712 Кілограм
Bага нетто1.552 Кілограм
Об'єм0.939 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми