Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланець, 25 мм, Стикове зварювання

027N1257

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: NRVS 25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionдырэіГ
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуNRVS 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПаз
ДозволиEAC
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.166 Кілограм
Bага нетто1.15 Кілограм
Об'єм0.81 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми