Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланець, 20 мм, Стикове зварювання

027N1256

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: NRVS 15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionдырэіГ фю NRVS 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуNRVS 15
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяПаз
ДозволиEAC
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Характеристики виробу
Значення
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.723 Кілограм
Bага нетто0.722 Кілограм
Об'єм0.787 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми