Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Фланець, 20 мм, Зварювання врозтруб

027N1116

Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Характ. матеріалу: Сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект фланців 3/4 SW
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки32 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]20 мм
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуФланець
Форма фланцяОвал
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.416 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Об'єм0.319 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428197076
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми