Запчастина, NRVS 15, Прокладки
027N1053
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: NRVS 15, Позначення типу: Прокладки
027N1053
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Gasket NRVS 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | NRVS 15 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Check valve spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Прокладки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.046 Кілограм |
| Bага нетто | 0.021 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.125 Літр |
| EAN/UPC | 5702428197199 |