Фланець, 50 мм, Стикове зварювання
027N1051
Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N1051
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланці 2" звар. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версія фланця | 6.0 |
| Використання для продукту | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 50 мм |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Квадратн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Частини в комплекті | 2фланці |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.782 Kilogram |
| Bага нетто | 2.78 Kilogram |
| Об'єм | 2.738 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112297 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |