Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Фланець, 40 мм, Стикове зварювання

027N1040

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: PHTQ 200 - 300; PHT 200 - 300; EVSA 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці 1 1/2" звар.
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця7.0
Використання для продуктуEVSA 50PHT 200 - 300PHTQ 200 - 300
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.86 Кілограм
Bага нетто2.834 Кілограм
Об'єм2.81 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422040323
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми