Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланець, 32 мм, Стикове зварювання

027N1032

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланці 1 1/4" звар.
Product lineIndustrial Refrigeration
Версія фланця5.0
Використання для продукту38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуFlange set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Розмір з'єднання [мм]32 мм
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКвадратн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланці

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.52 Кілограм
Bага нетто1.481 Кілограм
Об'єм0.921 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми