Danfoss logo
Фланець, 350 мм, Стикове зварювання-product-details

Фланець, 350 мм, Стикове зварювання

027N1024

Стандарт з'єднання: EN10220, Характ. матеріалу: Сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlanges DN350
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
Використання для продуктуAKE+
Група продукціїFlanges
Дизайн фланцяСтрілка
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFlange set
Характеристики виробу
Значення
Розмір з'єднання [дюйм]14 in
Розмір з'єднання [мм]350 мм
Стандарт з'єднанняEN10220
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуФланець
Форма фланцяКругл.
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті2фланціПрокладкиBoltNiuts 8.8

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто132 Кілограм
Bага нетто117 Кілограм
Об'єм240 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми