Фланець, 300 мм, Стикове зварювання
027N1023
Стандарт з'єднання: EN10220, Характ. матеріалу: Сталь
027N1023
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flanges DN300 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Використання для продукту | AKE+ |
| Група продукції | Flanges |
| Дизайн фланця | Стрілка |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Flange set |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Розмір з'єднання [дюйм] | 12 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 300 мм |
| Стандарт з'єднання | EN10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | Фланець |
| Форма фланця | Кругл. |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Характ. матеріалу | Сталь |
| Частини в комплекті | 2фланціПрокладкиBoltNuts 8.8 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 90 Кілограм |
| Bага нетто | 75 Кілограм |
| Об'єм | 240 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201076 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |