ICFD Defrost Module Inlet Con/Drain Plug

Запчастина, ICFD 20, Комплект запчастин

027L6704

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFD 20, Позначення типу: Комплект запчастин

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНабір вхідного конектору до ICFD 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFD 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуКомплект запчастин
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.083 Кілограм
Bага нетто0.062 Кілограм
Об'єм1.18 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428995597
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми