ICFD Defrost Module Repair kit_027L6703

Запчастина, ICFD 20, Комплект для ремонту

027L6703

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICFD 20, Позначення типу: Комплект для ремонту

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонтний набір до ICFD 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICFD 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуКомплект для ремонту
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.182 Kilogram
Bага нетто0.007 Kilogram
Об'єм1.197 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428991322
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми